TENDO P HSK-A 63 Ø20x200
Portaherramientas hidráulico
ID 204786
TENDO P HSK-A 63 Ø20x200, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Platinum
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 63
- Diámetro de sujeción: 20 mm
- Longitud de proyección: 200 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 330 Nm
Información técnica
| テクノロジー | 油圧拡張ツールホルダー |
|---|---|
| シリーズ | TENDO Platinum |
| ツールバーインターフェース | HSK-A 63 |
| ツールホルダーの標準 | DIN ISO 12164-1 |
| クランプ径 D1 | 20 mm |
| D2 [mm] | 42.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| D6 [mm] | 38.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 200 mm / 7.9" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 158.0 |
| L5 [mm] | 174.0 |
| G | M16x1 |
| 最小トルク [Nm] | 330.0 |
| 重量 [kg] | 2.4 |
| 冷却剤対応 | あり |
バージョン
ロング、スリムタイプ
振れ精度
< 0.003 mm、2.5 x D で
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
中間スリーブ
追加シャンクの直径は中間スリーブを用いてクランプ可能
データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり
納品内容
作動キーは含まれません
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
Cool Flow 付きの TENDO Platinum はご要望に応じてご利用いただけます