TENDO P HSK-E 50 Ø8x70
유압 확장 툴홀더
ID 204471
TENDO P HSK-E 50 Ø8x70, 툴홀더
- 유압 확장 툴홀더
- 시리즈: TENDO Platinum
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 50
- 클램핑 지름: 8 mm
- 투영 길이: 70 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 23 Nm
Información técnica
| 기술 | 유압 확장 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TENDO Platinum |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-E 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN 69893-5 |
| 클램핑 지름 D1 | 8 mm |
| D2 [mm] | 28.0 |
| D3 [mm] | 40.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 28.0 |
| L5 [mm] | 44.0 |
| G | M6 |
| 최소 토크 [Nm] | 23.0 |
| 중량 [kg] | 0.7 |
| 냉각수 방수 | 예 |
| 표준 길이 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
MQL(최소 수량 윤활)
요청에 따라 MQL 작업에 적합한 디자인 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
요청 시 Cool Flow를 지원하는 TENDO Platinum 제공