TENDO P JIS-BT 50 Ø12x140
Portaherramientas hidráulico
ID 204461
TENDO P JIS-BT 50 Ø12x140, 刀柄
- 液压刀柄
- 系列: TENDO Platinum
- 刀具夹持接口: JIS-BT 50
- 夹持直径: 12 mm
- 突出长度: 140 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 90 Nm
Información técnica
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO Platinum |
| 刀具夹持接口 | JIS-BT 50 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| 夹持直径 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D3 [mm] | 44.5 |
| D6 [mm] | 28.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 140 mm / 5.5" |
| L2 [mm] | 46.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L5 [mm] | 102.0 |
| G | M10x1 |
| 最小扭矩 [Nm] | 90.0 |
| 重量 [kg] | 4.6 |
| 防冷却剂 | 是 |
型号
细长型设计
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 JD/JF
为了运输安全,JF 型孔使用固定螺钉密封
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
经请求,提供带“冷流”的 TENDO Platinum