arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø16x120 Podobné zobrazení

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø16x120

Hydraulický upínač nástrojů

ID 1459559

TENDO Slim 4ax CF HSK-A 100 Ø16x120, Upínače nástrojů
  • Hydraulický upínač nástrojů
  • Řada: TENDO Slim 4ax
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: HSK-A 100
  • Uchopovací průměr: 16 mm
  • Projekční délka: 120 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm při 2,5 x D
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
  • Min. točivý moment: 185 Nm
Rozsah dodávky: Nezahrnuje ovládací klíč
Technologie Hydraulický upínač nástrojů
Řada TENDO Slim 4ax
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 100
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 16 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 120 mm / 4.7"
L2 [mm] 53.2
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 91.05
G M12x1
Min. točivý moment [Nm] 185.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.4
Varianta Cool Flow ano

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Verze Cool Flow
Cílené chlazení prostřednictvím čtyř kanálů chladiva namontovaných na upínací průměr s odstupy po 90°

Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky

Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání