arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø10x80 Similar a la imagen

TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø10x80

Portaherramientas hidráulico

ID 1379353

TENDO Slim 4ax CF SK 40 Ø10x80, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Slim 4ax
  • Variante Cool Flow
  • Interfaz del portaherramientas: SK 40
  • Diámetro de sujeción: 10 mm
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,006 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 45 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Technológia Hydraulický expanzný upínač nástrojov
Konštrukčný rad TENDO Slim 4ax
Rozhranie upínača nástrojov SK 40
Štandardný upínač nástrojov DIN ISO 7388-1 AD/AF
Upínací priemer D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Vyčnievajúca dĺžka L1 [mm]/[inch] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 60.9
G M8x1
Min. krútiaci moment [Nm] 45.0
Hmotnosť [kg] 1.0
Variant Cool Flow áno
Štandardná dĺžka áno

Presnosť hádzania
≤ 0,006 mm pri 2,5 x D

Kvalita vyváženia
G2,5 pri 25 000 ot./min alebo Umax < 1 gmm

Kvalita stopky nástroja
h6

Redukčné puzdrá
Ďalšie priemery stopky možno upnúť prostredníctvom medziľahlých puzdier

Dátový nosič
Otvor pre dátové nosiče v súlade s DIN 69873

Výmena upínača nástroja
Pre automatickú výmenu upínača nástroja

Prívod chladiaceho prostriedku
Verzia Cool Flow
Cielené chladenie prostredníctvom štyroch kanálov pre chladiaci prostriedok, ktoré sú okolo upínacieho priemeru rozmiestnené v 90° rozstupoch
Prívod chladiaceho prostriedku podľa ISO 7388 AD/AF
Otvory pre tvar AF sú pri dodaní uzatvorené pomocou závitových kolíkov

Skrutka na prestavenie dĺžky
So skrutkou pre axiálne prestavenie dĺžky

Rozsah dodávky
Bez ovládacieho kľúča

Individuálne
Ďalšie veľkosti a prispôsobené vyhotovenia sú k dispozícii na vyžiadanie