TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø10x120
Portaherramientas hidráulico
ID 1451151
TENDO Slim 4ax HSK-A 100 Ø10x120, Portaherramientas
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO Slim 4ax
- Interfaz del portaherramientas: HSK-A 100
- Diámetro de sujeción: 10 mm
- Longitud de proyección: 120 mm
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 45 Nm
Información técnica
| Technologie | Hydraulický upínač nástrojů |
|---|---|
| Řada | TENDO Slim 4ax |
| Rozhraní upínače nástrojů | HSK-A 100 |
| Norma upínače držáku | DIN ISO 12164-1 |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| D2 [mm] | 32.0 |
| D6 [mm] | 24.0 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 43.2 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 91.05 |
| G | M8x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 45.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.4 |
| Odolná chladivu | ano |
Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D
Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Jakost stopky nástroje
h6
Redukční pouzdra
Další průměry hřídele mohou být upnuty s použitím mezilehlých objímek
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
MQL (mazání minimálním množstvím)
Verze vhodná pro MQL
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Šroub pro nastavení délky
Se stavěcím šroubem pro nastavení axiální délky
Rozsah dodávky
Nezahrnuje ovládací klíč
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání
Verze TENDO Slim 4ax s technologií Cool Flow je k dispozici na vyžádání