CELSIO SVL-16 Ø3x160
Extensiones termorretráctiles
ID 208953
CELSIO SVL-16 Ø3x160, Extensiones termorretráctiles
- CELSIO SVL
- Sin tornillo de ajuste
- Diámetro de sujeción: 3 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 16 mm
- Longitud total: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Par de apriete mín.: 8 Nm
Información técnica
| Technologie | Warmschrumpfverlängerungen |
|---|---|
| Baureihe | CELSIO SVL |
| Werkzeughalterschnittstelle | SVL-20 |
| Spanndurchmesser D1 | 3 mm |
| D5 | 16 mm |
| D6 [mm] | 10.0 |
| Gesamtlänge L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 9.0 |
| Min. Drehmoment [Nm] | 8.0 |
| Gewicht [kg] | 0.25 |
Ausführung
Warmschrumpfverlängerung ohne Einstellschraube
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)
Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich