arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SVL-16 Ø5x160 Illustration similar

CELSIO SVL-16 Ø5x160

Heat Shrinking Extensions

ID 208955

CELSIO SVL-16 Ø5x160, Heat Shrinking Extensions
  • CELSIO SVL
  • Without adjustment screw
  • Clamping diameter: 5 mm
  • Machine-side clamping diameter: 16 mm
  • Overall length: 160 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.003 mm measured in the clamping bore (according to DIN 69882-8)
  • Min. torque: 12 Nm
Technologie Warmschrumpfverlängerungen
Baureihe CELSIO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 5 mm
D5 16 mm
D6 [mm] 10.0
Gesamtlänge L [mm] 160.0
L2 [mm] 15.0
Min. Drehmoment [Nm] 12.0
Gewicht [kg] 0.25

Ausführung
Warmschrumpfverlängerung ohne Einstellschraube

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich