arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SVL-25 Ø10x160 Ilustração semelhante

CELSIO SVL-25 Ø10x160

Prolongadores termorretráteis

ID 208982

CELSIO SVL-25 Ø10x160, Prolongadores termorretráteis
  • CELSIO SVL
  • Sem parafuso de ajuste de comprimento
  • Diâmetro de fixação: 10 mm
  • Diâmetro de fixação do lado da máquina: 25 mm
  • Comprimento total: 160 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)
  • Min. torque: 70 Nm
Tecnologia Prolongadores termorretráteis
Série CELSIO SVL
Interface do porta-ferramentas SVL-20
Diâmetro de fixação D1 10 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 20.0
Comprimento total L [mm] 160.0
L2 [mm] 31.0
Min. torque [Nm] 70.0
Peso [kg] 0.55

Versão
Extensão termorretrátil sem parafuso de ajuste

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta