CELSIO SVL-25 Ø12x160
Extensiones termorretráctiles
N.º de identificação 210127
CELSIO SVL-25 Ø12x160, Extensiones termorretráctiles
- CELSIO SVL
- Con tornillo de ajuste de longitud
- Diámetro de sujeción: 12 mm
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 25 mm
- Longitud total: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
- Par de apriete mín.: 150 Nm
Información técnica
| Técnica | Extensiones termorretráctiles |
|---|---|
| Serie | CELSIO SVL |
| Interfaz del portaherramientas | SVL-20 |
| Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
| D5 | 25 mm |
| D6 [mm] | 20.0 |
| Longitud total L [mm] | 160.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| G | M10x1 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 150.0 |
| Peso [kg] | 0.55 |
Modelo
Extensión termorretráctil con tornillo de ajuste
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta