arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SVL-25 Ø16x160 Similar a la imagen

CELSIO SVL-25 Ø16x160

Extensiones termorretráctiles

ID 208985

CELSIO SVL-25 Ø16x160, Extensiones termorretráctiles
  • CELSIO SVL
  • Sin tornillo de ajuste
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 25 mm
  • Longitud total: 160 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Par de apriete mín.: 300 Nm
Technologie Warmschrumpfverlängerungen
Baureihe CELSIO SVL
Werkzeughalterschnittstelle SVL-20
Spanndurchmesser D1 16 mm
D5 25 mm
D6 [mm] 22.0
Gesamtlänge L [mm] 160.0
L2 [mm] 39.0
Min. Drehmoment [Nm] 300.0
Gewicht [kg] 0.45

Ausführung
Warmschrumpfverlängerung ohne Einstellschraube

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm gemessen in der Spannbohrung (nach DIN 69882-8)

Längenverstellschraube
Ohne Einstellschraube zur axialen Längenverstellung

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich