arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
CELSIO SVL-32 Ø16x160 Similar a la imagen

CELSIO SVL-32 Ø16x160

Extensiones termorretráctiles

ID 210133

CELSIO SVL-32 Ø16x160, Extensiones termorretráctiles
  • CELSIO SVL
  • Con tornillo de ajuste de longitud
  • Diámetro de sujeción: 16 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 32 mm
  • Longitud total: 160 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
  • Par de apriete mín.: 200 Nm
Técnica Extensiones termorretráctiles
Serie CELSIO SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 16 mm
D5 32 mm
D6 [mm] 27.0
Longitud total L [mm] 160.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 10.0
G M12x1
Par de apriete mín. [Nm] 200.0
Peso [kg] 0.95

Modelo
Extensión termorretráctil con tornillo de ajuste

Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta