arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TENDO SVL-20 Ø8x150 유사 그림

TENDO SVL-20 Ø8x150

유압 확장

ID 206302

TENDO SVL-20 Ø8x150, 유압 확장
  • TENDO SVL
  • 클램핑 지름: 8 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 20 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.006 mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 23 Nm


작동 키를 포함하지 않음
기술 유압 확장
시리즈 TENDO SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-20
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 18.0
D3 [mm] 25.0
D5 20 mm
D6 [mm] 16.0
전체 길이 L [mm] 150.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 52.3
L5 [mm] 100.0
G M5
최소 토크 [Nm] 23.0
중량 [kg] 0.45

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

최대 속도 제한
10,000 RPM

제공 범위
작동 키를 포함하지 않음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능