arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
TENDO SVL-32 Ø20x200 Similar a la imagen

TENDO SVL-32 Ø20x200

Extensiones hidráulicas

ID 206326

TENDO SVL-32 Ø20x200, Extensiones hidráulicas
  • TENDO SVL
  • Diámetro de sujeción: 20 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 32 mm
  • Concentricidad: < 0,006 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
  • Par de apriete mín.: 300 Nm


No incluye una llave de accionamiento
Técnica Extensiones hidráulicas
Serie TENDO SVL
Interfaz del portaherramientas SVL-20
Diámetro de sujeción D1 20 mm
D2 [mm] 31.5
D3 [mm] 31.5
D5 32 mm
D6 [mm] 29.0
Longitud total L [mm] 200.0
L2 [mm] 51.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 140.0
G M10x1
Par de apriete mín. [Nm] 300.0
Peso [kg] 1.1

Concentricidad
< 0,006 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Límite máx. de revoluciones
10.000 rpm

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta