TRIBOS SVL-20 Ø12x150
다각형 익스텐션
ID 205607
TRIBOS SVL-20 Ø12x150, 다각형 익스텐션
- TRIBOS SVL
- 클램핑 지름: 12 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 20 mm
- 전체 길이: 150 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 최소 토크: 30 Nm
Información técnica
| 기술 | 다각형 익스텐션 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS SVL |
| 툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
| 클램핑 지름 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 19.0 |
| D3 [mm] | 19.9 |
| D5 | 20 mm |
| 전체 길이 L [mm] | 150.0 |
| L2 [mm] | 47.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 45.0 |
| L5 [mm] | 100.0 |
| G | M8x1 |
| 최소 토크 [Nm] | 30.0 |
| 중량 [kg] | 0.32 |
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h6
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
최대 속도 제한
18,500 RPM
개별
중금속 타입도 주문 가능함
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능