arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS SVL-20 Ø8x150 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-20 Ø8x150

Extensiones poligonales

ID 205605

Disponible
TRIBOS SVL-20 Ø8x150, Extensiones poligonales
  • TRIBOS SVL
  • Diámetro de sujeción: 8 mm
  • Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 20 mm
  • Longitud total: 150 mm
  • Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
  • Par de apriete mín.: 12 Nm
기술 다각형 익스텐션
시리즈 TRIBOS SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-20
클램핑 지름 D1 8 mm
D2 [mm] 13.0
D3 [mm] 15.1
D5 20 mm
전체 길이 L [mm] 150.0
L2 [mm] 37.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 35.0
L5 [mm] 40.0
L6 [mm] 100.0
G M6
최소 토크 [Nm] 12.0
중량 [kg] 0.28

버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

툴 섕크 품질
h6

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

최대 속도 제한
18,500 RPM

개별
중금속 타입도 주문 가능함
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능