TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6"
Extensiones poligonales
ID 205942
TRIBOS SVL-3/4" Ø3/8"x6", Extensiones poligonales
- TRIBOS SVL
- Diámetro de sujeción: 3/8"
- Diámetro de sujeción del lateral de la máquina: 3/4"
- Longitud total: 6"
- Concentricidad: < 0,003 mm a 2,5 x D
- Par de apriete mín.: 20 Nm
Información técnica
| Tecnologia | Prolongadores poligonais |
|---|---|
| Série | TRIBOS SVL |
| Interface do porta-ferramentas | SVL-3/4" |
| Diâmetro de fixação D1 | 3/8" |
| D2 [mm] | 15.0 |
| D3 [mm] | 17.1 |
| D5 | 3/4" |
| Comprimento total L [mm] | 152.4 |
| L2 [mm] | 42.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 40.0 |
| L5 [mm] | 45.0 |
| L6 [mm] | 100.0 |
| G | M6 |
| Min. torque [Nm] | 20.0 |
| Peso [kg] | 0.29 |
Versão
Funciona perfeitamente combinado com nossos sistemas de porta-ferramentas TENDO e TRIBOS
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Limite máximo de velocidade
18.500 rpm
Individual
Também disponível em metal pesado
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta