arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
TRIBOS SVL-32 Ø16x150 Similar a la imagen

TRIBOS SVL-32 Ø16x150

다각형 익스텐션

ID 205613

TRIBOS SVL-32 Ø16x150, 다각형 익스텐션
  • TRIBOS SVL
  • 클램핑 지름: 16 mm
  • 기계 측 클램핑 지름: 32 mm
  • 전체 길이: 150 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 최소 토크: 70 Nm
기술 다각형 익스텐션
시리즈 TRIBOS SVL
툴홀더 인터페이스 SVL-32
클램핑 지름 D1 16 mm
D2 [mm] 25.0
D3 [mm] 27.1
D5 32 mm
전체 길이 L [mm] 150.0
L2 [mm] 48.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 45.0
L5 [mm] 50.0
L6 [mm] 85.0
G M10x1
최소 토크 [Nm] 70.0
중량 [kg] 0.65

버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

툴 섕크 품질
h6

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

최대 속도 제한

개별
중금속 타입도 주문 가능함
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능