SGWB-G3-B 125-66-40
Omkeerbare klauwgreep.
ID 432490
Systeemklemmen, standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Omkeerbare klauwgreep, beweegbaar
- Interface 1: W-125-1
- Geschikt voor: KSC-D 125, KSC-F 125
- Afmetingen: 125 x 66 x 40 mm
- grip stap: 3 mm
- Gewicht: 1.8 kg
Technical details
| Breedte [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Diepte [mm] | 66.0 |
| Hoogte [mm] | 40.0 |
| Bundel | stuk |
| Gewicht [kg] | 1.8 |
Levering
Systeemklem, bevestigingsschroeven