arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SGWB-GL-B 125-57-27 Abbildung ähnlich

SGWB-GL-B 125-57-27

Reversal jaws grip

ID 1494324

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 양각 프로필이 있는 리버시블 죠
  • 퀵 체인지 죠
  • 적합한 대상: KSX-C2 125
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 57 x 27 mm
  • 그립 스텝: 3 mm
  • 중량: 0.9 kg
폭 [mm] 125.0
깊이 [mm] 57.0
높이 [mm] 27.0
번들 부품
중량 [kg] 0.9

제공 범위
시스템 죠