arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GWU-4 65-30 Similar a la imagen

GWU-4 65-30

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

ID 490788

Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar

Propiedades del producto:
  • Anchura de los soportes de piezas de 65 mm
  • 1 juego = 2 unidades
  • Indicado para: KSM2 90
Datos técnicos:
  • Ancho: 65 mm
  • Altura: 30 mm
  • Peso: 0.4 kg
Ancho [mm] 65.0
Altura [mm] 30.0
Peso [kg] 0.4

Material suministrado
1 juego de soportes de piezas