FFV Z450-A20
Placa adaptadora estándar
ID 836076
Placa adaptadora estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Brida reductora
- Para chucks para tornos accionados neumáticamente
- Lado del chuck: Z450
- Lado de la máquina: ISO 702-1 Nr. 20
- Círculo de paso de mandril: 508 mm
- Círculo de paso del husillo: 463.3 mm
- Altura: 58 mm
- Paso de barra: 275 mm
- Peso: 55.3 kg
Información técnica
| Lado del chuck | Z450 |
|---|---|
| Lado de la máquina | ISO 702-1 Nr. 20 |
| Círculo de paso de mandril [mm] | 508.0 |
| Círculo de paso del husillo [mm] | 463.3 |
| Altura [mm] | 58.0 |
| Paso de barra [mm] | 275.0 |
| Peso [kg] | 55.3 |
Material suministrado
Placa adaptadora, tornillos de fijación