PVF 50-32 QCS
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
ID 1497903
Accesorios para la tecnología de sujeción magnética estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Extensión de polo fija PVF 50 QCS
- Para el montaje en mesas magnéticas de polos cuadrados
- Con sistema de cambio rápido
- Sin tapa.
- Técnica: Polo cuadrado
- Dimensiones: 50 x 50 x 32 mm
- Peso: 0.5 kg
Información técnica
| Longitud [mm] | 45.0 |
|---|---|
| Ancho [mm] | 45.0 |
| Altura [mm] | 32.0 |
| Peso [kg] | 0.5 |