SGWB-S8-B 125-57-33
Mordazas reversibles
ID 1518691
Mordazas de sistema, estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Mordaza reversible móvil
- Escalón rectificado
- Indicado para: KSC3 125
- Dimensiones: 125 x 57 x 33 mm
- Stufe geschliffen: 8 mm
- Peso: 1.3 kg
Información técnica
| Ancho [mm] | 125.0 |
|---|---|
| Profundidad [mm] | 57.0 |
| Altura [mm] | 33.0 |
| Peso [kg] | 1.3 |
Material suministrado
Sistema de mordazas, tornillos de fijación; sin mordazas superiores