Sistema de cambio rápido de pallets
Accesorios para el sistema de sujeción manual estándar
Sistema mecánico integrado de cambio rápido de palets con calibre de 52 x 52 mm en soportes, soportes piramidales y torretas de sujeción
Denominación
Ventajas y beneficios
- Sistema de cambio rápido de pallets para prensas de piezas pequeñas de SCHUNK
Conversión rápida y sencilla de las prensas autocentrantes KSC mini y KSC3 80-130 para piezas pequeñas - Peso reducido, gracias al empleo de aleaciones de aluminio anodizado duro, altamente resistentes
Para las mayores cargas útiles, principalmente en la automatización de pallets - Excelente relación calidad-precio
Uso óptimo de la solución de pallets - Accesibilidad óptima
Ideal para el mecanizado en 5 caras
Opciones e información especial
- Sistema de sujeción de cambio rápido mecánico para facilitar la manipulación y acortar los tiempos de preparación
Con KONTEC GFD, SCHUNK introduce consolas de peso optimizado con sistema integrado de cambio rápido de pallets para las prensas pequeñas KSC3 80 y KSC mini. Las prensas se pueden sujetar manualmente de forma rápida y sencilla mediante cuatro pernos de sujeción situados en la consola. Gracias a los cuerpos base de aluminio anodizado duro, el sistema de cambio rápido de pallets es una solución completa económica y ligera, especialmente para la automatización de pallets, y ayuda a aumentar los tiempos de funcionamiento de la máquina y a reducir los tiempos de preparación.