arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SRP-2 Illustration similar

SRP-2

Dress- and cleaning plate

ID 118101

SRP-2, Dress- and cleaning plate
  • Serration first side: 1/16" x 90°
  • Serration second side: 3/32" x 90°
  • Height H: 30 mm
  • Length L: 250 mm
  • Width B: 126 mm
Serration first side 1/16" x 90°
Serration second side 3/32" x 90°
Height H [mm] 30.0
Length L [mm] 250.0
Width B [mm] 126.0
Weight [kg] 7.0