arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
ROTA THW3 630-165 Z520-GBK

ROTA THW3 630-165 Z520-GBK

Autocentrante automatico con sistema di cambio rapido morsetti

ID 1366724

Mandrino autocentrante con sistema di cambio rapido ganasce standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino autocentrante a 3 griffe con pistone
  • Design a tenuta stagna
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 165 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Interfaccia ganasce: Dentatura diritta
I vantaggi per voi:
  • Intervallo di lubrificazione notevolmente più lungo rispetto a un mandrino a cambio rapido delle ganasce convenzionale.
  • Forze di serraggio costanti e quindi qualità uniforme del pezzo
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 10.5 mm
  • Passo tra i denti: 7 mm
  • Corsa del pistone: 30 mm
  • Forza di serraggio max.: 240 kN
  • Forza di azionamento max: 128 kN
  • Numero di giri max.: 1700 1/min
  • Peso: 292 kg
Spindle type ISO 702-4
Spindle size Nr. 20 (Z520)
Serration Straight serration
Max. rotational speed [1/min] 1700.0
Max. clamping force [kN] 240.0
Max. actuating force [kN] 128.0
Stroke/jaw [mm] 10.5
Tooth pitch [mm] 7.0
Piston stroke (H) [mm] 30.0
Moment of inertia [kgm²] 14.2
Weight [kg] 292.0

Zakres dostawy
Uchwyt, 1 zestaw szczęk bazowych ze śrubami, klucz do wymiany szczęk, śruby mocujące uchwyt, klucz montażowy do gwintowanego pierścienia obrotowego, śruba oczkowa i podręcznik obsługi