ROTA NCE 165-53 Z140-SV60°
Chuck automático de 3 garras con orificio de paso
ID 808012
Plato automático para torno estándar con paso de barra
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Plato automático para torno de peso reducido
- Paso de barra: 53 mm
- Portahusillo: ISO 702-4 Nr. 5 (Z140)
- Interfaz de garras: 1,5 mm x 60° Nut 12H7
- Carrera por mordaza: 3.3 mm
- Carrera del pistón: 14 mm
- Fuerza máx. de sujeción: 65 kN
- Fuerza de accionamiento máxima: 26 kN
- Revoluciones máx.: 6000 1/min
- Peso: 8.6 kg
Información técnica
| Tipo de husillo | ISO 702-4 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 (Z140) |
| Dentado | 1.5 mm x 60° |
| Revoluciones máx. [1/min] | 6000.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65.0 |
| Fuerza de accionamiento máxima [kN] | 26.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 3.3 |
| Carrera del pistón (H) [mm] | 14.0 |
| Momento de inercia [kgm²] | 0.032 |
| Peso [kg] | 8.6 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Eje X:
- n [min-1]
- Eje Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 165
- red
-
SWB 165
- yellow
-
SHB-J 60
- purple
-
KM-WB 66
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, tuercas en forma de T con tornillos, tornillos de fijación del mandril, llave de montaje para anillo roscado giratorio, casquillo central y manual de instrucciones