ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG
Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce
ID 814250
Mandrini a serraggio manuale standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
- Sistema cambio rapido ganasce
- Foro passante: 162 mm
- Supporto del mandrino: Z460
- Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
- Corsa per griffa: 12 mm
- Passo tra i denti: 8.5 mm
- Forza di serraggio max.: 270 kN
- Coppia max.: 320 Nm
- Numero di giri max.: 1500 1/min
- Peso: 152 kg
Technical details
| Tipo di mandrino | - |
|---|---|
| Dimensioni del mandrino | Z460 |
| Dentatura | Dentatura inclinata |
| Numero di giri max. [1/min] | 1500.0 |
| Forza di serraggio max. [kN] | 270.0 |
| Coppia max. [Nm] | 320.0 |
| Corsa/griffa [mm] | 12.0 |
| Passo tra i denti [mm] | 8.5 |
| Peso [kg] | 152.0 |
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
Diagramma forza di serraggio/numero di giri
- X-axis:
- n [min-1]
- Y-axis:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Forza di serraggio minima richiesta Fspmin 33%
La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso