arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
OPUS-H3 170-77 Similar a la imagen

OPUS-H3 170-77

Cilindro de centro hueco

ID 1360387

Cilindro de sujeción en versión estándar

Propiedades del producto:
  • Cilindro de centro hueco
  • Paso de barra: 77 mm
Datos técnicos:
  • Carrera del pistón: 29 mm
  • Superficie del pistón: 170 cm²
  • Fuerza de tracción a 45 bar: 76 kN
  • Fuga de aceite: 4.5 l/min
  • Presión de trabajo máx.: 45 bar
  • Revoluciones máx.: 5000 1/min
  • Peso: 23 kg
Revoluciones máx. [1/min] 5000.0
Superficie del pistón [cm²] 170.0
Carrera del pistón [mm] 29.0
Paso de barra [mm] 77.0
Presión máx. admisible [bar] 45.0
Fuerza de tracción a 45 bar [kN] 76.0
Fuga de aceite [l/min] 4.5
Momento de inercia [kgm²] 0.09
Consumo de energía  [kW] 1.8
Peso [kg] 23.0