arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
OPUS-H3 70-37 图片仅供参考

OPUS-H3 70-37

中心开放式液压缸

ID 1360383

夹持缸标准型

产品特性:
  • 中心开放式液压缸
  • 通孔: 37.5 mm
技术参数:
  • 活塞行程: 26 mm
  • 活塞面: 70 cm²
  • 45 bar 时的下拉力: 31 kN
  • 漏油率: 2.5 l/min
  • 最大工作压力: 45 bar
  • 最大旋转速度: 8000 1/min
  • 重量: 8 kg
Max. rotational speed [1/min] 8000.0
Piston surface [cm²] 70.0
Piston stroke [mm] 26.0
Through-hole [mm] 37.5
Max. pressure [bar] 45.0
Pull force at 45 bar [kN] 31.0
Oil leakage rate [l/min] 2.5
Moment of inertia [kgm²] 0.013
Power consumption  [kW] 0.85
Weight [kg] 8.0