GBK 500
Mordazas base
ID 159104
GBK 500, Mordazas base
- Dentado: Dentado recto
- Montaje: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 30 mm
- Ancho de banda: 18 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Información técnica
Montaje | Ranura y legüeta |
---|---|
Tornillos | M16 |
m/ajuste | 7.59 |
Anchura B | 45.0 |
Altura H1 | 57.0 |
altura H | 61.0 |
Ancho de la ranura N | 30.0 |
Ancho de la pestaña S | 18.0 |
Espacio entre barrenos b | 60.0 |
Dentado | Dentado recto |
Longitud L | 160.0 |
Grupo de productos | Mordazas base |