arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
JBM-ST 210 Similar a la imagen

JBM-ST 210

Barras aserratadas de acero

ID 114540

JBM-ST 210, Barras aserratadas de acero

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 21 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Barras aserratadas de acero
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 21.0
Anchura B [mm] 50.0
altura H [mm] 80.0
Longitud L [mm] 420.0
Material Acero 16 MnCr 5, puede ser endurecido
m/pieza [kg] 12.7