SBM-ST 140
Barras aserratadas de acero
ID 112165
SBM-ST 140, Barras aserratadas de acero
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 1/16" x 90°
- Ancho de la ranura: 14 mm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- Descubra otras barras aserratadas en diferentes alturas y anchuras, disponibles en aluminio o acero. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Groupe de produit | Barres de mors en acier |
|---|---|
| Denture | 1/16" x 90° |
| Largeur de la fente N [mm] | 14.0 |
| Largeur B [mm] | 35.0 |
| Hauteur H [mm] | 60.0 |
| Longueur L [mm] | 420.0 |
| Matériau | Acier 16MnCr5 de cémentation |
| m/pièce [kg] | 6.6 |