arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PT 17-4 Similar a la imagen

PT 17-4

Mordazas base con mordazas pendulares

ID 191109

PT 17-4, 振り子ジョー支持ジョー

特長:
  • セレーション: 1/16" x 90°
  • 溝幅: 17 mm
  • デリバリーユニット: 1 点
ツール:
  • お客様の要件に合ったチャックジョーをもっとご覧ください!「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
製品グループ 振り子ジョー支持ジョー
セレーション 1/16" x 90°
スロット幅 N [mm] 17.0
幅 B [mm] 40.0
長さ L [mm] 69.5
スレッドワークストップ G M6
穴間隔 a [mm] 17.0
穴間隔 b [mm] 30.0
ネジ M12
材質 鋼 16MnCr5、焼き入れ
m/個 [kg] 0.68