arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
PT 25-1 Similar a la imagen

PT 25-1

Mordazas base con mordazas pendulares

ID 191104

PT 25-1, Mordazas base con mordazas pendulares

Propiedades del producto:
  • Dentado: 3/32" x 90°
  • Ancho de la ranura: 25.5 mm
  • Unidad de suministro: 1 unidad
Herramientas:
  • Descubra más mordazas para chuck que se adaptan a sus requisitos. Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas base con mordazas pendulares
Dentado 3/32" x 90°
Ancho de la ranura N [mm] 25.5
Anchura B [mm] 65.0
Longitud L [mm] 138.0
Perno de apoyo roscado G M8
Espacio entre barrenos a [mm] 71.0
Espacio entre barrenos b [mm] 45.0
Tornillos M20
Material Acero 16MnCr5 templado
m/pieza [kg] 3.34