arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SFGF-K 1000 Similar a la imagen

SFGF-K 1000

Mordazas base

ID 814836

SFGF-K 1000, Mordazas base

Propiedades del producto:
  • Dentado: Dentado oblicuo
  • Montaje: Ranura y legüeta
  • Ancho de la ranura: 30 mm
  • Ancho de banda: 18 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
  • Material suministrado: Incluye tornillos cilíndricos
Herramientas:
Grupo de productos Mordazas base
Montaje Ranura y legüeta
Dentado Dentado oblicuo
Ancho de la ranura N [mm] 30.0
Ancho de la pestaña S [mm] 18.0
Anchura B [mm] 45.0
altura H [mm] 55.0
Altura H1 [mm] 51.0
Longitud L [mm] 160.0
Espacio entre barrenos b [mm] 60.0
Tornillos M16x1.5
m/ajuste [kg] 6.44