SZIJ 30-12
Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
ID 179127
SZIJ 30-12, Tvrdé hrubovací čelisti pro I.D. upínání (za vnitřní průměr) Upínání
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Ozubení: 1.5 mm x 60°
- Šířka drážky: 18 mm
- Jednotka: 1 sada = 3 kusy
- Chcete znát přesný rozsah upínání na soustružnickém sklíčidle nebo potřebujete jiný rozsah upínání? Klikněte na „Tools" (nástroje) a použijte náš rychlý vyhledávač upínacích čelistí.
Technické údaje
| 製品グループ | ハード クロージョー 内径クランピング |
|---|---|
| セレーション | 1.5 mm x 60° |
| スロット幅 N [mm] | 18.0 |
| 幅 B [mm] | 50.0 |
| 高さ H [mm] | 65.0 |
| 長さ L [mm] | 96.0 |
| クランプ深さ T [mm] | 25.0 |
| スレッドワークストップ G | M8 |
| 穴間隔 b [mm] | 30.0 |
| ネジ | M14 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 4.5 |