SZKI 209
ハード クロージョー 内径クランピング
ID 166154
SZKI 209, ハード クロージョー 内径クランピング
特長:
特長:
- セレーション: タングと溝
- 溝幅: 10 mm
- パス幅: 20 mm
- デリバリーユニット: 1 セット = 3 点入り
- 旋盤チャックの正確なクランプ範囲を知りたいですか?それとも別のクランプ範囲が必要ですか?「ツール」をクリックし、チャックジョークイックファインダーをご利用ください。
Información técnica
| 製品グループ | ハード クロージョー 内径クランピング |
|---|---|
| セレーション | タングと溝 |
| スロット幅 N [mm] | 10.0 |
| タブ幅 S [mm] | 20.0 |
| 幅 B [mm] | 30.0 |
| 高さ H [mm] | 49.0 |
| 高さ H1 [mm] | 45.0 |
| 長さ L [mm] | 100.0 |
| クランプ深さ T [mm] | 20.0 |
| スレッドワークストップ G | M6 |
| 穴間隔 b [mm] | 40.0 |
| ネジ | M8 |
| 材質 | 鋼 16MnCr5、焼き入れ |
| m/セット [kg] | 1.7 |