SZKI 409
Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
ID 166166
SZKI 409, Mordazas de garra para la sujeción interna Sujeción
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 18 mm
- Ancho de banda: 30 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio interno |
|---|---|
| Dentatura | Incastro a croce |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 18.0 |
| Larghezza della linguetta S [mm] | 30.0 |
| Larghezza B [mm] | 60.0 |
| Altezza H [mm] | 78.0 |
| Altezza H1 [mm] | 71.0 |
| Lunghezza L [mm] | 142.0 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 33.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 60.0 |
| Vite | M16 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 7.64 |
In combinazione con ganasce base SFG 630-400
Se usato in combinazione con griffe base SCHUNK EWB-MT 400
Se usato in combinazione con griffe base SCHUNK EWB-MT 400