TRQK 250-2
QUENTES 支撑爪
ID 150012
TRQK 250-2, QUENTES 支撑爪
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 十字槽
- 槽宽度: 12 mm
- 通道宽度: 20 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 您想知道车床卡盘的确切夹持范围,还是需要不同的夹持范围?点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Información técnica
| 产品组 | QUENTES 支撑爪 |
|---|---|
| 细齿 | 十字槽 |
| 插槽宽度 N [mm] | 12.0 |
| 标签宽度 S [mm] | 20.0 |
| 宽度 B [mm] | 40.0 |
| 高度 H [mm] | 57.0 |
| 长度 L [mm] | 72.0 |
| 孔距 a [mm] | 16.0 |
| 孔距 b [mm] | 40.0 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 铝 |
| m/套 [kg] | 0.7 |