HSKN 250-280
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 129102
Este producto ha sido descatalogado y ya no está disponible.
HSKN 250-280, Mordazas superiores escalonadas duras
- Dentado: 1.5 mm x 60°
- Ancho de la ranura: 20 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Información técnica
Tornillos | M12 |
---|---|
m/ajuste [kg] | 2.8 |
Anchura B [mm] | 44.5 |
Material | Acero 16MnCr5 templado |
altura H [mm] | 54.0 |
Ancho de la ranura N [mm] | 20.0 |
Espacio entre barrenos b [mm] | 26.0 |
Profundidad de sujeción T [mm] | 12.0 |
Espacio entre barrenos a [mm] | 30.0 |
Espacio entre barrenos c [mm] | 26.0 |
Dentado | 1.5 mm x 60° |
Longitud L [mm] | 96.0 |
Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |