arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SHB 210/4 Similar a la imagen

SHB 210/4

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 1457276

SHB 210/4, Mordazas superiores escalonadas duras

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1/16" x 90°
  • Ancho de la ranura: 17 mm
  • Unidad de suministro: 1 set = 4 piezas
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Product group Morsetti riportati a gradino rigidi
Serration 1/16" x 90°
Slot width N [mm] 17.0
Width B [mm] 40.0
Height H [mm] 49.0
Length L [mm] 84.2
Clamping depth T [mm] 12.0
Hole spacing a [mm] 28.7
Hole spacing b [mm] 19.0
Hole spacing c [mm] 19.0
Screws M12
Material Acciaio 16MnCr5, temprato
m/set [kg] 1.5