SHB 400/4
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 1457278
SHB 400/4, Mordazas superiores escalonadas duras
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: 3/32" x 90°
- Ancho de la ranura: 25.5 mm
- Unidad de suministro: 1 set = 4 piezas
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
|---|---|
| Dentado | 3/32" x 90° |
| Ancho de la ranura N [mm] | 25.5 |
| Anchura B [mm] | 60.0 |
| altura H [mm] | 75.0 |
| Longitud L [mm] | 140.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 18.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 53.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 31.0 |
| Espacio entre barrenos c [mm] | 31.0 |
| Tornillos | M20 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 10.8 |