arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
SHB-J 60

SHB-J 60

Mordazas superiores escalonadas duras

ID 133100

SHB-J 60, Mordazas superiores escalonadas duras

Propiedades del producto:
  • Dentado: 1.5 mm x 60°
  • Ancho de la ranura: 12 mm
  • Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
Herramientas:
  • ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Grupo de productos Mordazas superiores escalonadas duras
Dentado 1.5 mm x 60°
Ancho de la ranura N [mm] 12.0
Anchura B [mm] 28.0
altura H [mm] 36.0
Longitud L [mm] 67.0
Profundidad de sujeción T [mm] 12.0
Espacio entre barrenos a [mm] 14.0
Espacio entre barrenos b [mm] 20.0
Espacio entre barrenos c [mm] 20.0
Tornillos M10
Material Acero 16MnCr5 templado
m/ajuste [kg] 0.8
Peso reducido para más RPM