SHF 630
Mordazas superiores escalonadas duras
ID 155106
SHF 630, Mordazas superiores escalonadas duras
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Dentado: Ranura y legüeta
- Ancho de la ranura: 24 mm
- Ancho de banda: 40 mm
- Unidad de suministro: 1 juego = 3 unidades
- ¿Desea conocer el rango de sujeción exacto de su chuck para torno o necesita un rango de sujeción diferente? Haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Grupo de productos | Mordazas superiores escalonadas duras |
|---|---|
| Dentado | Ranura y legüeta |
| Ancho de la ranura N [mm] | 24.0 |
| Ancho de la pestaña S [mm] | 40.0 |
| Anchura B [mm] | 65.0 |
| altura H [mm] | 105.0 |
| Altura H1 [mm] | 97.0 |
| Longitud L [mm] | 185.0 |
| Profundidad de sujeción T [mm] | 30.0 |
| Espacio entre barrenos a [mm] | 41.0 |
| Espacio entre barrenos b [mm] | 82.0 |
| Tornillos | M20 |
| Material | Acero 16MnCr5 templado |
| m/ajuste [kg] | 18.0 |
Cuando se utiliza junto con mordazas de base SCHUNK EWB-MT 630