SBK 130
成角度软顶爪,钢制
ID 135100
SBK 130, 成角度软顶爪,钢制
产品特性:
产品特性:
- 细齿: 十字槽
- 槽宽度: 13 mm
- 通道宽度: 8 mm
- 供货单位: 1 套 = 3 件
- 探索其他不同尺寸的配套顶爪!点击“工具”,然后使用卡爪快速查找器。
Información técnica
| 产品组 | 成角度软顶爪,钢制 |
|---|---|
| 细齿 | 十字槽 |
| 插槽宽度 N [mm] | 13.0 |
| 标签宽度 S [mm] | 8.0 |
| 宽度 B [mm] | 30.0 |
| 高度 H [mm] | 45.0 |
| 高度 H1 [mm] | 42.5 |
| 高度 H2 [mm] | 38.0 |
| 长度 L [mm] | 60.0 |
| 孔距 a [mm] | 33.5 |
| 螺钉 | M12 |
| 材料 | 16MnCr5 钢,可渗透淬硬 |
| m/套 [kg] | 1.36 |