arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
NS 17-21 Abbildung ähnlich

NS 17-21

Einzel-Nutenstein

Identifikačné číslo 140108

NS 17-21, Einzel-Nutenstein

Produktmerkmale:
  • Nutbreite: 17 mm
  • Nutbreite abgesetzt: 21 mm
  • Max. Anzugsmoment: 70 Nm
  • Liefereinheit: 1 Stück
Tools:
  • Passt dieser Nutenstein auf mein Drehfutter? Um den passenden Nutenstein für Ihr Drehfutter zu finden, Klicken Sie auf 'Tools' und nutzen Sie unseren Spannbacken-Quickfinder.
Produktgruppe Einzel-Nutenstein
Nutbreite N [mm] 17.0
Nutbreite abgesetzt N1 [mm] 21.0
Breite B [mm] 22.5
Höhe H [mm] 24.0
Höhe H1 [mm] 9.0
Länge L [mm] 23.5
Zyl.-Schraube M12 x 30
Max. zul. Anziehdrehmoment [Nm] 70.0
Bei der Auswahl der Nutensteine bitte die Anschlussmaße des Futters (Verzahnung/Nutbreite) prüfen