NS 240-1
Tuerca T sencilla
ID 140114
NS 240-1, Tuerca T sencilla
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 30 mm
- Par de apriete máx.: 450 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| Gruppo prodotti | Tassello a T singolo |
|---|---|
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 30.0 |
| Larghezza B [mm] | 42.0 |
| Altezza H [mm] | 41.0 |
| Altezza H1 [mm] | 15.0 |
| Lunghezza L [mm] | 34.0 |
| Vite-cil. | M24 x 70 |
| Coppia di serraggio max. [Nm] | 450.0 |
Durante la selezione dei dati a T, verificare le dimensioni di collegamento del mandrino (dentatura/ampiezza scanalatura)