NSK 250-280
Tuerca T sencilla
ID 144104
NSK 250-280, Tuerca T sencilla
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Ancho de la ranura: 20 mm
- Par de apriete máx.: 70 Nm
- Unidad de suministro: 1 unidad
- ¿Esta tuerca en T encaja en mi chuck para torno? Para encontrar la tuerca en T adecuada para su chuck para torno, haga clic en "Herramientas" y utilice nuestro buscador rápido de mordazas para chuck.
Información técnica
| 제품 그룹 | 단일 T너트 |
|---|---|
| 슬롯 너비 N [mm] | 20.0 |
| B 너비 [mm] | 26.0 |
| 높이 H [mm] | 21.5 |
| 높이 H1 [mm] | 8.5 |
| 길이 L [mm] | 24.0 |
| 실린더 나사 | M12 x 30 |
| 최대 허용 조임 토크 [Nm] | 70.0 |
T너트를 선택하는 경우 척의 연결 치수를 확인하십시오(톱니/그루브 너비).